7DP-006155-000073996

132N4392

NXP00615-A5H1SSV-A8A20000CJ+QGLM+FL23+DPAP+DLNL
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 61 A,IP54/NEMA12
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: CJ,BACnet MS/TP
Manual: Nederlands
Frame 06
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP00615-A5H1SSV-A8A20000CJ+QGLM+FL23+DPAP+DLNL

Productdata

Bruto gewicht 19.5 kg
Netto gewicht 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5715253083803

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0061 61 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 5 IP54/NEMA12
EMC-emissieniveaus H IEC 61800-3
Remchopper 1 Geïntegreerde remchopper
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLM Metr. doorvoerplaat
Optie slot A A8 A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E CJ CJ,BACnet MS/TP
Firmwaretaalpakket +FL23 UK,NL,DE,FR,IT;W-EurII
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLNL Nederlands
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR06 Frame 06
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-006155
Typecode deel 2 -000073996
Verkooptekst FR0600615-5H
Modelcode 01 NXP00615-A5H1SSV-
Modelcode02 A8A20000CJ+QGLM
Modelcode03 +FL23
Modelcode05 +DPAP+DLNL
Berekend nettogewicht [kg] 18.5
Berekend brutogewicht [kg] 19.5
Motorverm lage overbel [kW] 30
Motorverm hoge overbel [kW] 22
Afmetingen BxHxD [mm] 195X557X237
Continustroom (I nom) (NO)[A] 61
Continustroom (I nom) (HO)[A] 46
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DP-006155
controleer op volledigheid OK
Salescode part 2 A8A20000CJ+QGLM
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality