7DP-030055-000061974

132L6709

NXP03005-A5H1SSG-A1A2A50000+QGLM+FL23+DPAP
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 300 A,IP54/NEMA12
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: A5,3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 09
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP03005-A5H1SSG-A1A2A50000+QGLM+FL23+DPAP

Productdata

Bruto gewicht 147 kg
Netto gewicht 146 kg
Volume 0 l
EAN 5714853462674

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0300 300 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 5 IP54/NEMA12
EMC-emissieniveaus H IEC 61800-3
Remchopper 1 Geïntegreerde remchopper
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLM Metr. doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C A5 A5,3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL23 UK,NL,DE,FR,IT;W-EurII
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR09 Frame 09
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-030055
Typecode deel 2 -000061974
Verkooptekst FR0903005-5H
Modelcode 01 NXP03005-A5H1SSG-
Modelcode02 A1A2A50000+QGLM
Modelcode03 +FL23
Modelcode05 +DPAP
Berekend nettogewicht [kg] 146
Berekend brutogewicht [kg] 147
Motorverm lage overbel [kW] 160
Motorverm hoge overbel [kW] 132
Afmetingen BxHxD [mm] 480X1150X362
Continue stroom (NO) [A] 300
Continue stroom (HO) [A] 245
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DP-030055
controleer op volledigheid OK
Salescode part 2 A1A2A50000+QGLM
Help Counter 1
Installatie van orderregel D801