7DP-003155-000054571

132L5706

NXP00315-A5T1SSV-A1A3000000+QGLM
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 31 A,IP54/NEMA12
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 05
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP00315-A5T1SSV-A1A3000000+QGLM

Productdata

Bruto gewicht 9.1 kg
Netto gewicht 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853452088

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0031 31 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 5 IP54/NEMA12
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 1 Geïntegreerde remchopper
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLM Metr. doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A3 A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR05 Frame 05
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-003155
Typecode deel 2 -000054571
Verkooptekst FR0500315-5T
Modelcode 01 NXP00315-A5T1SSV-
Modelcode02 A1A3000000+QGLM
Berekend nettogewicht [kg] 8.1
Berekend brutogewicht [kg] 9.1
Motorverm lage overbel [kW] 15
Motorverm hoge overbel [kW] 11
Afmetingen BxHxD [mm] 144X417X214
Continue stroom (NO) [A] 31
Continue stroom (HO) [A] 23
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DP-003155
controleer op volledigheid OK
Salescode part 2 A1A3000000+QGLM
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality