7DP-002252-000059185

132L5085

NXP00225-A2H1SSV-A1AFB20000+QGLM+FL23+DPAP+DLNL
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 22 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Nederlands
Frame 05
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP00225-A2H1SSV-A1AFB20000+QGLM+FL23+DPAP+DLNL

Productdata

Bruto gewicht 9.1 kg
Netto gewicht 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853445882

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0022 22 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 2 IP21/NEMA1
EMC-emissieniveaus H IEC 61800-3
Remchopper 1 Geïntegreerde remchopper
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLM Metr. doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B AF AF,STO, ATEX termistor
Optie slot C B2 B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL23 UK,NL,DE,FR,IT;W-EurII
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLNL Nederlands
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR05 Frame 05
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-002252
Typecode deel 2 -000059185
Verkooptekst FR0500225-2H
Modelcode 01 NXP00225-A2H1SSV-
Modelcode02 A1AFB20000+QGLM
Modelcode03 +FL23
Modelcode05 +DPAP+DLNL
Berekend nettogewicht [kg] 8.1
Berekend brutogewicht [kg] 9.1
Motorverm lage overbel [kW] 11
Motorverm hoge overbel [kW] 7,5
Afmetingen BxHxD [mm] 144X417X214
Continue stroom (NO) [A] 23
Continue stroom (HO) [A] 16
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DP-002252
controleer op volledigheid OK
Salescode part 2 A1AFB20000+QGLM
Help Counter 1
Installatie van orderregel D801