7DP-003155-000041197

132H7078

NXP00315-A5T1SSV-A1AFA5B100+QGLM+FL23+DPAP+DLNL
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 31 A,IP54/NEMA12
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: A5,3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: B1,6 programmeerDI/DO
E Slot: Geen kaart
Manual: Nederlands
Frame 05
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP00315-A5T1SSV-A1AFA5B100+QGLM+FL23+DPAP+DLNL

Productdata

Bruto gewicht 9.1 kg
Netto gewicht 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853361939

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0031 31 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 5 IP54/NEMA12
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 1 Geïntegreerde remchopper
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLM Metr. doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B AF AF,STO, ATEX termistor
Optie slot C A5 A5,3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Optie slot D B1 B1,6 programmeerDI/DO
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL23 UK,NL,DE,FR,IT;W-EurII
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLNL Nederlands
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Toepassing +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR05 Frame 05
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-003155
Typecode deel 2 -000041197
Verkooptekst FR0500315-5T
Modelcode 01 NXP00315-A5T1SSV-
Modelcode02 A1AFA5B100+QGLM
Modelcode03 +FL23
Modelcode05 +DPAP+DLNL
Berekend nettogewicht [kg] 8.1
Berekend brutogewicht [kg] 9.1
Motorverm lage overbel [kW] 15
Motorverm hoge overbel [kW] 11
Afmetingen BxHxD [mm] 144X417X214
Continustroom (I nom) (NO)[A] 31
Continustroom (I nom) (HO)[A] 23
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DP-003155
controleer op volledigheid OK
Help Counter 1
Installatie van orderregel D801