FC-202PK55T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8877

Frequentieomvormers
FC-202PK55T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
0,55 KW / 0,75 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A2 (C3)
Geen remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A2
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-202PK55T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 4.4 kg
Netto gewicht 3.81 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427378568

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nominaal vermogen PK55 0,55 KW / 0,75 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H2 RFI klasse A2 (C3)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP X Geen lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A2 A2
Typecode deel 1 FC-202PK55T4E20H2XXX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 150% (HO) [kW] 0.55
Vermogen 110% (NO) [kW] 0.55
Hoogte (mm) 268,0
Breedte zonder C optie (mm) 90,0
Breedte met twee C-opties [mm] 150,0
Diepte (mm) 205,0
Diepte met AB optie (mm) 220,0
kVA 1.25
Max. vermogensverlies NO [W] 42
Max. vermogensverlies NO [W] 42
Max. vermogensverlies HO [W] 42
Max. vermogensverlies HO [W] 42
Continustroom (I nom) (NO)[A] 1.8
Intermitt stroom (NO) [A] 1.98
Continustroom (I nom) (NO)[A] 1.6
Intermitt stroom (NO) [A] 1.76
Continustroom (I nom) (HO)[A] 1.8
Intermitt stroom (HO) [A] 2.7
Continustroom (I nom) (HO)[A] 1.6
Intermitt stroom (HO) [A] 2.4
Berekend brutogewicht [kg] 4.9
Berekend nettogewicht [kg] 4.6
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-202PK55T4E20H2XXX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality