FC-102P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B4216

Frequentieomvormers
FC-102P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A2 (C3)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A3
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-102P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 6.54 kg
Netto gewicht 5.95 kg
Volume 22.04 l
EAN 5702427226807

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nominaal vermogen P5K5 (P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H2 RFI klasse A2 (C3)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A3 A3
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-102P5K5T4E20H2XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW] 5.5
Hoogte [mm] 268,0
Breedte zonder C-optie [mm] 130,0
Breedte met twee C-opties [mm] 190,0
Diepte [mm] 205,0
Diepte met optie A/B [mm] 220,0
kVA 9.01
Max. vermogensverlies NO [W] 187
Max. vermogensverlies NO [W] 187
Continue stroom (NO) [A] 13
Intermitt stroom (NO) [A] 14.3
Continue stroom (NO) [A] 11
Intermitt stroom (NO) [A] 12.1
Berekend brutogewicht [kg] 7.1
Berekend nettogewicht [kg] 6.8
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-102P5K5T4E20H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality