FC-302P4K0T6E20HXBXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0019

Frequentieomvormers
FC-302P4K0T6E20HXBXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P4K0) 4,0 KW / 5,5 HP, Driefase
525 - 600 VAC, IP20 / Chassis
Geen RFI-filter
Remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A3
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302P4K0T6E20HXBXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 6.5 kg
Netto gewicht 5.97 kg
Volume 25.64 l
EAN 5702427093898

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen P4K0 (P4K0) 4,0 KW / 5,5 HP
Fase T Driefase
Netspanning 6 525 - 600 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter HX Geen RFI-filter
Rem - Veilige stop B Remchopper
LCP X Geen lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A3 A3
Typecode deel 1 FC-302P4K0T6E20HXBXX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 160% (HO) [kW] 4
Hoogte [mm] 268,0
Breedte zonder C-optie [mm] 130,0
Breedte met twee C-opties [mm] 190,0
Diepte [mm] 205,0
Diepte met optie A/B [mm] 220,0
kVA 6.08
Max. vermogensverlies HO [W] 145
Max. vermogensverlies HO [W] 145
Continue stroom (HO) [A] 6.4
Intermitt stroom (HO) [A] 10.2
Continustroom (I nom) (HO)[A] 6.1
Intermitt stroom (HO) [A] 9.76
Berekend brutogewicht [kg] 6.5
Berekend nettogewicht [kg] 5.97
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302P4K0T6E20HXBXX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality