Scroll compressor, DSG480A4AAB
120H1819
Refrigerants: R1234ze(E); R515B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Refrigerants: R1234ze(E); R515B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Bruto gewicht | 192 Kg |
Netto gewicht | 183 Kg |
EAN | 5702424640361 |
Bruto gewicht | 192 Kg |
Netto gewicht | 183 Kg |
EAN | 5702424640361 |
Aansluittype | Soldeer |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 2 5/8 in |
Brand technique | Scrollcompressor |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Configuratiecode | Enkel |
Description | DSG480-4 |
Diameter [mm] | 344 mm |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 2900 rpm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | DSG |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frequentie [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] | 2 1/8 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 2 1/8 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 415 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 457 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 506 V |
Hoge zijde TS max. | 150 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] | 723 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 181 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (met kabelwartel) |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) |
R1234ze(E) R515B |
Koppel aarde [Nm] | 4 N-m |
Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
Koppel GP LP [Nm] | 15 N-m |
Koppel olie aftap [Nm] | 35 N-m |
Koppel olievereffening [Nm] | 66 N-m |
Koppel vermogen [Nm] | 3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 17 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 342 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 414 V |
Lage zijde TS max. | 52 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
LRA | 391 A |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 23 bar |
Max pressure (PS) - low side | 15.2 bar |
Maximale werkstroom [MOC] | 80 A |
Model number | DSG480A4AAB |
Motorbeveiliging | Elektronische beveiligingsmodule, 24 V ac |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil type | POE |
Olie aftap | 1/4'' flare |
Oliereferentie | 160SZ |
Olievereffening | 1/2'' flare |
Olievulling [l] | 6.1 L |
Product Name Description | Scroll compressor DSG |
Productgroep | Hermetic compressors |
Reverse rotation protection | Elektronische module |
RLA | 69 A |
Segmentgebruik | Airconditioning |
Slagvolume [cm3] | 1268 cm³ |
Stroomaansluitingen | Stud M5 |
Technologie | Scroll |
Tekeningnummer | 8556316 |
Totale hoogte [mm] | 792 mm |
Type | DSG480 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Industriële verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 4 |
Vloeistofinjectie | Nee |
Voeding compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Volume hoge zijde | 6.2 L |
Volume lage zijde | 31.6 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.28 Ohm |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 2 5/8 in |
Aansluittype | Soldeer |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 2 5/8 in |
Brand technique | Scrollcompressor |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Configuratiecode | Enkel |
Description | DSG480-4 |
Diameter [mm] | 344 mm |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 2900 rpm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | DSG |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frequentie [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] | 2 1/8 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 2 1/8 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 415 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 457 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 506 V |
Hoge zijde TS max. | 150 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] | 723 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 181 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (met kabelwartel) |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) |
R1234ze(E) R515B |
Koppel aarde [Nm] | 4 N-m |
Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
Koppel GP LP [Nm] | 15 N-m |
Koppel olie aftap [Nm] | 35 N-m |
Koppel olievereffening [Nm] | 66 N-m |
Koppel vermogen [Nm] | 3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 17 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 342 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 414 V |
Lage zijde TS max. | 52 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
LRA | 391 A |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 23 bar |
Max pressure (PS) - low side | 15.2 bar |
Maximale werkstroom [MOC] | 80 A |
Model number | DSG480A4AAB |
Motorbeveiliging | Elektronische beveiligingsmodule, 24 V ac |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil type | POE |
Olie aftap | 1/4'' flare |
Oliereferentie | 160SZ |
Olievereffening | 1/2'' flare |
Olievulling [l] | 6.1 L |
Product Name Description | Scroll compressor DSG |
Productgroep | Hermetic compressors |
Reverse rotation protection | Elektronische module |
RLA | 69 A |
Segmentgebruik | Airconditioning |
Slagvolume [cm3] | 1268 cm³ |
Stroomaansluitingen | Stud M5 |
Technologie | Scroll |
Tekeningnummer | 8556316 |
Totale hoogte [mm] | 792 mm |
Type | DSG480 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Industriële verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 4 |
Vloeistofinjectie | Nee |
Voeding compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Volume hoge zijde | 6.2 L |
Volume lage zijde | 31.6 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.28 Ohm |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 2 5/8 in |