Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] |
21 N-m |
Aansluittype |
Soldeer |
Aantal starts per uur [max.] |
12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] |
1 5/8 in |
Brand technique |
Scrollcompressor |
Capaciteitsregeling |
Vaste snelheid |
Configuratiecode |
Enkel |
Description |
SH485-4 |
Diameter [mm] |
333 mm |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] |
2900 rpm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] |
3500 rpm |
Economizer |
Nee |
Family |
SH |
Fase |
3 |
Fitting sleeve |
ODF |
Fitting standard |
ODF |
Frequentie [Hz] |
50/60 |
Gauge port HP |
GEEN |
Gauge port LP |
Schrader |
Glass mounting |
Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] |
1 3/8 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] |
1 3/8 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] |
415 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] |
460 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] |
457 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] |
506 V |
Hoge zijde TS max. |
150 °C |
Hoge zijde TS min. |
-35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] |
697 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] |
331 mm |
HP fabriek [bar] |
0 bar |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP protection class |
IP54 (met kabelwartel) |
Kleur |
Blauw |
Koelmiddel(en) |
R410A |
Koppel aarde [Nm] |
4 N-m |
Koppel glas [Nm] |
50 N-m |
Koppel vermogen [Nm] |
3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] |
17 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] |
380 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] |
460 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] |
340 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] |
414 V |
Lage zijde TS max. |
52 °C |
Lage zijde TS min. |
-35 °C |
LP fabriek [bar] |
0 bar |
LRA |
389 A |
Materiaal zuigaansluiting |
- |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
31.1 bar |
Maximale werkstroom [MOC] |
91 A |
MCC |
106 A |
Model number |
SH485B4ABA |
Motorbeveiliging |
Elektronische beveiligingsmodule, 110/240 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Olie aftap |
1/4'' flare |
Oliereferentie |
160SZ |
Olievereffening |
2-1/4'' rotolock |
Olievulling [l] |
6.7 L |
Product Name Description |
Scroll compressor SH |
Productgroep |
Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reverse rotation protection |
Elektronische module |
RLA |
75.7 A |
SCIP-dossiernr. |
eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Segmentgebruik |
Airconditioning |
Slagvolume [cm3] |
442.6 cm³ |
Stroomaansluitingen |
Stud M5 |
Technologie |
Scroll |
Tekeningnummer |
8556133d |
Test HP [bar] [max.] |
48.7 bar |
Test LP [bar] [max.] |
34.3 bar |
Testdif. [bar] [max.] |
37 bar |
Totale hoogte [mm] |
755 mm |
Type |
SH485 |
Verpakking |
Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingsbreedte [mm] |
600 mm |
Verpakkingsgewicht [kg] |
183 kg |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
Verpakkingshoogte [mm] |
900 mm |
Verpakkingslengte [mm] |
770 mm |
Verzonden bevestiging |
Montagekit met starre doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen |
Verzonden instructies |
Installatie-instructies |
Verzonden module |
Elektronische beveiligingsmodule gemonteerd in aansluitdoos |
Verzonden olie |
Initiële olieverversing |
Viscositeit [cP] |
32 cP |
Voeding compressor [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Volume hoge zijde |
3.8 L |
Volume lage zijde |
29.2 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] |
0.28 Ohm |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] |
1 5/8 in |