Scroll compressor, SH380A4AAF
120H0253
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Bruto gewicht | 178 Kilogram |
Netto gewicht | 162.66 Kilogram |
Volume | 0.23 Cubic meter |
EAN | 5702428980821 |
Bruto gewicht | 178 Kilogram |
Netto gewicht | 162.66 Kilogram |
Volume | 0.23 Cubic meter |
EAN | 5702428980821 |
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 21 N-m |
Aansluittype | Soldeer |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 5/8 in |
Brand technique | Scrollcompressor |
Breedte [mm] | 371 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Configuratiecode | Enkel |
Description | SH380-4 |
Diameter [mm] | 333 mm |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 2900 rpm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | ODF |
Frequentie [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] | 1 1/8 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 1 1/8 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 400 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 440 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 506 V |
Hoge zijde TS max. | 150 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] | 667 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 302 mm |
HP fabriek [bar] | 0 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (met kabelwartel) |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) | R410A |
Koppel aarde [Nm] | 4 N-m |
Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
Koppel vermogen [Nm] | 3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 14.5 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 342 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 414 V |
Lage zijde TS max. | 52 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
Lengte [mm] | 371 mm |
LP fabriek [bar] | 0 bar |
LRA | 320 A |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 79 A |
Model number | SH380A4AAF |
Motorbeveiliging | Elektronische beveiligingsmodule, 24 V ac |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil type | POE |
Olie aftap | 1/4'' flare |
Oliereferentie | 160SZ |
Olievereffening | 2-1/4'' rotolock |
Olievulling [l] | 6.1 L |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reverse rotation protection | Elektronische module |
RLA | 56.4 A |
SCIP-dossiernr. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Segmentgebruik | Airconditioning |
Slagvolume [cm3] | 345 cm³ |
Stroomaansluitingen | Stud M5 |
Technologie | Scroll |
Tekeningnummer | 8556199 |
Test HP [bar] [max.] | 48.7 bar |
Test LP [bar] [max.] | 34.3 bar |
Testdif. [bar] [max.] | 37 bar |
Totale hoogte [mm] | 726 mm |
Type | SH380 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingsbreedte [mm] | 475 mm |
Verpakkingsgewicht [kg] | 165 kg |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Verpakkingshoogte [mm] | 768 mm |
Verpakkingslengte [mm] | 570 mm |
Verzonden bevestiging | Montagekit met starre doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen |
Verzonden instructies | Installatie-instructies |
Verzonden module | Elektronische beveiligingsmodule gemonteerd in aansluitdoos |
Verzonden olie | Initiële olieverversing |
Viscositeit [cP] | 32 cP |
Voeding compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Volume hoge zijde | 4 L |
Volume lage zijde | 30.3 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.418 Ohm |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1 5/8 in |
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 21 N-m |
Aansluittype | Soldeer |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 5/8 in |
Brand technique | Scrollcompressor |
Breedte [mm] | 371 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Configuratiecode | Enkel |
Description | SH380-4 |
Diameter [mm] | 333 mm |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 2900 rpm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | ODF |
Frequentie [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] | 1 1/8 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 1 1/8 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 400 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 440 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 506 V |
Hoge zijde TS max. | 150 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] | 667 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 302 mm |
HP fabriek [bar] | 0 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (met kabelwartel) |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) | R410A |
Koppel aarde [Nm] | 4 N-m |
Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
Koppel vermogen [Nm] | 3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 14.5 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 342 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 414 V |
Lage zijde TS max. | 52 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
Lengte [mm] | 371 mm |
LP fabriek [bar] | 0 bar |
LRA | 320 A |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 79 A |
Model number | SH380A4AAF |
Motorbeveiliging | Elektronische beveiligingsmodule, 24 V ac |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil type | POE |
Olie aftap | 1/4'' flare |
Oliereferentie | 160SZ |
Olievereffening | 2-1/4'' rotolock |
Olievulling [l] | 6.1 L |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reverse rotation protection | Elektronische module |
RLA | 56.4 A |
SCIP-dossiernr. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Segmentgebruik | Airconditioning |
Slagvolume [cm3] | 345 cm³ |
Stroomaansluitingen | Stud M5 |
Technologie | Scroll |
Tekeningnummer | 8556199 |
Test HP [bar] [max.] | 48.7 bar |
Test LP [bar] [max.] | 34.3 bar |
Testdif. [bar] [max.] | 37 bar |
Totale hoogte [mm] | 726 mm |
Type | SH380 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingsbreedte [mm] | 475 mm |
Verpakkingsgewicht [kg] | 165 kg |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Verpakkingshoogte [mm] | 768 mm |
Verpakkingslengte [mm] | 570 mm |
Verzonden bevestiging | Montagekit met starre doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen |
Verzonden instructies | Installatie-instructies |
Verzonden module | Elektronische beveiligingsmodule gemonteerd in aansluitdoos |
Verzonden olie | Initiële olieverversing |
Viscositeit [cP] | 32 cP |
Voeding compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Volume hoge zijde | 4 L |
Volume lage zijde | 30.3 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.418 Ohm |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1 5/8 in |