Scroll compressor, VLZ028TGNE9A
120G0162
Refrigerants: R404A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R404A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Bruto gewicht | 35 Kilogram |
Netto gewicht | 26 Kilogram |
Volume | 0.076 Cubic meter |
EAN | 5702424544041 |
Bruto gewicht | 35 Kilogram |
Netto gewicht | 26 Kilogram |
Volume | 0.076 Cubic meter |
EAN | 5702424544041 |
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 11 N-m |
Aansluittype | Soldeer |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 3/4 in |
Brand technique | Scrollcompressor |
Capaciteitsregeling | Omvormer |
China RoHS compliance | Out of scope |
Configuratiecode | Enkel |
Description | VLZ028TGA |
Diameter [mm] | 165 mm |
Discharge connection material | Koper |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 3000 rpm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3600 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VLZ |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | - |
Fitting standard | ODF |
Frequentie [Hz] | 30 - 100 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | GEEN |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] | 1/2 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 1/2 in |
Hoek persaansl. [°] | 90 ° |
Hoek zuigaansluiting [°] | 90 ° |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 480 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 480 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 528 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 528 V |
Hoge zijde TS max. | 60 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] | 371 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 242 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP22 |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) |
R404A R448A R449A |
Koppel aarde [Nm] | 2 N-m |
Koppel glas [Nm] | 53 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 3.6 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 342 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 342 V |
Lage zijde TS max. | 55 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
Materiaal zuigaansluiting | Koper |
Max pressure (PS) - high side | 27.87 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.17 bar |
Model number | VLZ028TGNE9A |
Motorbeveiliging | Motorbeveiliging door frequentieomvormer |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Oil type | POE |
Olie aftap | 1/4" flare |
Oliereferentie | 215PZ |
Olievereffening | GEEN |
Olievulling [l] | 1.1 L |
Opmerkingen persaansluiting | Rubberen plug |
Product Name Description | Scroll compressor VLZ |
Productgroep | Hermetic compressors |
Productnaam SCIP-dossier | VZH028-044 / VLZ028-044 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 7.0 A |
SCIP-dossiernr. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
Segmentgebruik |
Koeling LT Koeling MT |
Slagvolume [cm3] | 27.8 cm³ |
Stroomaansluitingen | Kabelschoen |
Technologie | Scroll |
Tekeningnummer | 0VG8213b |
Totale hoogte [mm] | 415 mm |
Type | VLZ028 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Verpakkingstype industriële pakketten | **Industriële verpakking: 12 compressors zonder doos op pallet (in veelvoud van 12 bestellen) |
Verpakking individueel | *Stuksverpakking: compressor in kartonnen doos |
Verzonden bevestiging | Montagekit met doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen |
Verzonden instructies | Installatie-instructies |
Verzonden olie | Initiële olieverversing |
Viscositeit [cP] | 46 cP |
Vloeistofinjectie | Nee |
Voeding compressor [V] | 380-480/3/50-60 |
Volume hoge zijde | 0.5 L |
Volume lage zijde | 3.2 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.71 Ohms |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 3/4 in |
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 11 N-m |
Aansluittype | Soldeer |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 3/4 in |
Brand technique | Scrollcompressor |
Capaciteitsregeling | Omvormer |
China RoHS compliance | Out of scope |
Configuratiecode | Enkel |
Description | VLZ028TGA |
Diameter [mm] | 165 mm |
Discharge connection material | Koper |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 3000 rpm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3600 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VLZ |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | - |
Fitting standard | ODF |
Frequentie [Hz] | 30 - 100 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | GEEN |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] | 1/2 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 1/2 in |
Hoek persaansl. [°] | 90 ° |
Hoek zuigaansluiting [°] | 90 ° |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 480 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 480 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 528 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 528 V |
Hoge zijde TS max. | 60 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] | 371 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 242 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP22 |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) |
R404A R448A R449A |
Koppel aarde [Nm] | 2 N-m |
Koppel glas [Nm] | 53 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 3.6 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 342 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 342 V |
Lage zijde TS max. | 55 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
Materiaal zuigaansluiting | Koper |
Max pressure (PS) - high side | 27.87 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.17 bar |
Model number | VLZ028TGNE9A |
Motorbeveiliging | Motorbeveiliging door frequentieomvormer |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Oil type | POE |
Olie aftap | 1/4" flare |
Oliereferentie | 215PZ |
Olievereffening | GEEN |
Olievulling [l] | 1.1 L |
Opmerkingen persaansluiting | Rubberen plug |
Product Name Description | Scroll compressor VLZ |
Productgroep | Hermetic compressors |
Productnaam SCIP-dossier | VZH028-044 / VLZ028-044 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 7.0 A |
SCIP-dossiernr. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
Segmentgebruik |
Koeling LT Koeling MT |
Slagvolume [cm3] | 27.8 cm³ |
Stroomaansluitingen | Kabelschoen |
Technologie | Scroll |
Tekeningnummer | 0VG8213b |
Totale hoogte [mm] | 415 mm |
Type | VLZ028 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Verpakkingstype industriële pakketten | **Industriële verpakking: 12 compressors zonder doos op pallet (in veelvoud van 12 bestellen) |
Verpakking individueel | *Stuksverpakking: compressor in kartonnen doos |
Verzonden bevestiging | Montagekit met doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen |
Verzonden instructies | Installatie-instructies |
Verzonden olie | Initiële olieverversing |
Viscositeit [cP] | 46 cP |
Vloeistofinjectie | Nee |
Voeding compressor [V] | 380-480/3/50-60 |
Volume hoge zijde | 0.5 L |
Volume lage zijde | 3.2 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.71 Ohms |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 3/4 in |