Scroll compressor, VLZ035TGNE9A

120G0159

Refrigerants: R404A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Productdata

Bruto gewicht 28.25 Kilogram
Netto gewicht 27 Kilogram
Volume 0.076 Cubic meter
EAN 5702424544065

 

Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] 11 N-m
Aansluittype Soldeer
Aantal starts per uur [max.] 12
Afmeting zuigaansluiting [inch] 3/4 in
Brand technique Scrollcompressor
Capaciteitsregeling Omvormer
China RoHS compliance Out of scope
Configuratiecode Enkel
Description VLZ035TGA
Diameter [mm] 165 mm
Discharge connection material Koper
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] 3000 rpm
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] 3600 rpm
Economizer Nee
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family VLZ
Fase 3
Fitting sleeve -
Fitting standard ODF
Frequentie [Hz] 30 - 100
Gauge port HP GEEN
Gauge port LP GEEN
Glass mounting Met schroefdraad
Goedkeuring CE
UL
UKCA
Grootte persaansluiting [inch] 1/2 in
Grootte persaansluitingspijp [inch] 1/2 in
Hoek persaansl. [°] 90 °
Hoek zuigaansluiting [°] 90 °
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 480 V
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 480 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] 528 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 528 V
Hoge zijde TS max. 60 °C
Hoge zijde TS min. -35 °C
Hoogte persaansluiting [mm] 371 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm] 242 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP22
Kleur Blauw
Koelmiddel(en) R404A
R448A
R449A
Koppel aarde [Nm] 2 N-m
Koppel glas [Nm] 53 N-m
Koudemiddel vulling [kg] [max.] 3.6 kg
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 380 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 380 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] 342 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 342 V
Lage zijde TS max. 55 °C
Lage zijde TS min. -35 °C
Materiaal zuigaansluiting Koper
Max pressure (PS) - high side 27.87 bar
Max pressure (PS) - low side 26.17 bar
Model number VLZ035TGNE9A
Motorbeveiliging Motorbeveiliging door frequentieomvormer
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil level switch port No
Oil type POE
Olie aftap 1/4" flare
Oliereferentie 215PZ
Olievereffening GEEN
Olievulling [l] 1.3 L
Opmerkingen persaansluiting Rubberen plug
Product Name Description Scroll compressor VLZ
Productgroep Hermetic compressors
Productnaam SCIP-dossier VZH028-044 / VLZ028-044
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 8.5 A
SCIP-dossiernr. deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
Segmentgebruik Koeling LT
Koeling MT
Slagvolume [cm3] 34.9 cm³
Stroomaansluitingen Kabelschoen
Technologie Scroll
Tekeningnummer 0VG8213b
Totale hoogte [mm] 415 mm
Type VLZ035
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verpakkingshoeveelheid 1
Verpakkingstype industriële pakketten **Industriële verpakking: 12 compressors zonder doos op pallet (in veelvoud van 12 bestellen)
Verpakking individueel *Stuksverpakking: compressor in kartonnen doos
Verzonden bevestiging Montagekit met doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen
Verzonden instructies Installatie-instructies
Verzonden olie Initiële olieverversing
Viscositeit [cP] 46 cP
Vloeistofinjectie Nee
Voeding compressor [V] 380-480/3/50-60
Volume hoge zijde 0.5 L
Volume lage zijde 3.2 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] 0.71 Ohms
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] 3/4 in

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality