Optyma™, OP-MCRN121MTA02E
114X5744
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruto gewicht | 128.316 Kg |
Netto gewicht | 120 Kg |
Volume | 1202.796 Liter |
EAN | 5702428562980 |
Bruto gewicht | 128.316 Kg |
Netto gewicht | 120 Kg |
Volume | 1202.796 Liter |
EAN | 5702428562980 |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 3 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 1/8 in |
Breedte [mm] | 1200 mm |
Compressor model | MTZ072-4 |
Condensortype | G7 |
Description | OP-MCRN121MTA02E |
Elektrische code | E |
Family | Optyma™ |
Fase | 3 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 82 dBA |
Goedkeuring |
CE EAC |
Goedkeuring vloeistofvat | CE |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 440 V |
Koelmiddel(en) |
R404A R452A R507A |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 360 V |
Lengte [mm] | 800 mm |
LRA | 80 A |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
MCC | 18.72 A |
Model number | OP-MCRN121MTA02E |
Product Name Description | Bare unit |
Productgroep | Condensing Units |
Segmentgebruik | Gemiddelde tegendruk |
Spanning 50 Hz [V] | 360 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 65 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 220 W |
Toepassingen | MBP |
Totale hoogte [mm] | 837 mm |
Type | Optyma™ A02 |
Type ventilatorkap/-rooster | Beschermkap |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 500 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 230 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 207 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.97 A |
Versie | A02 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/2 in |
Voeding compressor [V] | 400/3/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 7.3 L |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 3 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 1/8 in |
Breedte [mm] | 1200 mm |
Compressor model | MTZ072-4 |
Condensortype | G7 |
Description | OP-MCRN121MTA02E |
Elektrische code | E |
Family | Optyma™ |
Fase | 3 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 82 dBA |
Goedkeuring |
CE EAC |
Goedkeuring vloeistofvat | CE |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 440 V |
Koelmiddel(en) |
R404A R452A R507A |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 360 V |
Lengte [mm] | 800 mm |
LRA | 80 A |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
MCC | 18.72 A |
Model number | OP-MCRN121MTA02E |
Product Name Description | Bare unit |
Productgroep | Condensing Units |
Segmentgebruik | Gemiddelde tegendruk |
Spanning 50 Hz [V] | 360 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 65 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 220 W |
Toepassingen | MBP |
Totale hoogte [mm] | 837 mm |
Type | Optyma™ A02 |
Type ventilatorkap/-rooster | Beschermkap |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 500 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 230 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 207 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.97 A |
Versie | A02 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/2 in |
Voeding compressor [V] | 400/3/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 7.3 L |