Optyma™, OP-MCRN048MTA02G
114X5728
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto gewicht | 90 Kg |
Netto gewicht | 85.005 Kg |
Volume | 866.304 Liter |
EAN | 5702428563109 |
Bruto gewicht | 90 Kg |
Netto gewicht | 85.005 Kg |
Volume | 866.304 Liter |
EAN | 5702428563109 |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1/2 in |
Breedte [mm] | 900 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MTZ028-5 |
Condensortype | D7 |
Description | OP-MCRN048MTA02G |
Elektrische code | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
Goedkeuring |
CE EAC |
Goedkeuring vloeistofvat | CE |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) |
R404A R452A R134a R513A R449A R448A R407F R407C R407A |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 207 V |
Lengte [mm] | 900 mm |
LRA | 51 A |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 3550 m³/h |
MCC | 20.82 A |
Model number | OP-MCRN048MTA02G |
Product Name Description | Bare unit |
Productgroep | Condensing Units |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Segmentgebruik | Gemiddelde tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 207 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 36 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 155 W |
Toepassingen | MBP |
Totale hoogte [mm] | 705 mm |
Type | Optyma™ A02 |
Type ventilatorkap/-rooster | Beschermkap |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 450 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 230 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 207 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.65 A |
Versie | A02 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/2 in |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 5.2 L |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1/2 in |
Breedte [mm] | 900 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MTZ028-5 |
Condensortype | D7 |
Description | OP-MCRN048MTA02G |
Elektrische code | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
Goedkeuring |
CE EAC |
Goedkeuring vloeistofvat | CE |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) |
R404A R452A R134a R513A R449A R448A R407F R407C R407A |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 207 V |
Lengte [mm] | 900 mm |
LRA | 51 A |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 3550 m³/h |
MCC | 20.82 A |
Model number | OP-MCRN048MTA02G |
Product Name Description | Bare unit |
Productgroep | Condensing Units |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Segmentgebruik | Gemiddelde tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 207 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 36 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 155 W |
Toepassingen | MBP |
Totale hoogte [mm] | 705 mm |
Type | Optyma™ A02 |
Type ventilatorkap/-rooster | Beschermkap |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 450 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 230 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 207 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.65 A |
Versie | A02 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/2 in |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 5.2 L |