Optyma™, OP-SC12/12CPXT2
114E2641
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto gewicht | 56 Kilogram |
Netto gewicht | 42 Kilogram |
Volume | 283.2 Liter |
EAN | 5702428570268 |
Bruto gewicht | 56 Kilogram |
Netto gewicht | 42 Kilogram |
Volume | 283.2 Liter |
EAN | 5702428570268 |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1/2 in |
Breedte [mm] | 430 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
Compressor model | SC12/12CP |
Condensortype | BG_7 |
Description | OP-SC12/12CPXT2 |
Diameter ventilator [mm] | 300 mm |
Elektrische code | G |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Goedkeuring |
CE EAC |
Goedkeuring vloeistofvat |
CE EAC |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 230 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) |
R404A R452A |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 230 V |
Lengte [mm] | 613 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 900 m³/h |
Model number | OP-SC12/12CPXT2 |
Product Name Description | Bare unit |
Productgroep | Condensing Units |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
RLA | 6.2 A |
Segmentgebruik | Lage tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 230 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 230 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 14 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 23 W |
Toepassingen | LBP |
Totale hoogte [mm] | 347 mm |
Type | Optyma™ T2 |
Type ventilatorkap/-rooster | Beschermkap |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 300 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 230 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 230 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.48 A |
Versie | T2 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 5/16 in |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 1.7 L |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1/2 in |
Breedte [mm] | 430 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
Compressor model | SC12/12CP |
Condensortype | BG_7 |
Description | OP-SC12/12CPXT2 |
Diameter ventilator [mm] | 300 mm |
Elektrische code | G |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Goedkeuring |
CE EAC |
Goedkeuring vloeistofvat |
CE EAC |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 230 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) |
R404A R452A |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 230 V |
Lengte [mm] | 613 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 900 m³/h |
Model number | OP-SC12/12CPXT2 |
Product Name Description | Bare unit |
Productgroep | Condensing Units |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
RLA | 6.2 A |
Segmentgebruik | Lage tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 230 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 230 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 14 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 23 W |
Toepassingen | LBP |
Totale hoogte [mm] | 347 mm |
Type | Optyma™ T2 |
Type ventilatorkap/-rooster | Beschermkap |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 300 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 230 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 230 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.48 A |
Versie | T2 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 5/16 in |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 1.7 L |