BasicGrip, 1.00 m², Termisk ledeevne [W/mK]: 0.04

088X0050

VVS: 339510001

BasicGrip-plade - 35 mm isolering

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.28 Kilogram
Nettovægt 1.5 Kilogram
Volume 52.302 Liter
EAN nr. 5702420089393

 

Bredde [mm] 1000 mm
Description BasicGrip-plade - 35 mm isolering
Dækningsområde [m²] 1 m²
Længde [mm] 1000 mm
Materiale Polystyrenfolie/polystyren
Nyttelast [kN/m2] 5 kN-m
Produktgruppe Wet System BasicGrip
Rørdiameter [mm] 16 mm
Termisk ledeevne [W/mK] 0.04 W/m-K
Trykstyrke [kPa] 5 KPa
Tykkelse [mm] 52 mm
Type BasicGrip Panels - 35mm Insulation
Varmetransmissionsmodstand [m2K/W] 0.87 W/m-K

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality