Vloerverwarmingsregelaars

088U2120

Room Sensor without Display, Zigbee communication, Wireless

Productdata

Bruto gewicht 80 Gram
Netto gewicht 70 Gram
Volume 0.306 Liter
EAN 5715162300244

 

"Anti-stuck" functie afsluiter Polystyreenfolie / polystyreen
1 Primary battery SUM weight Kg 226
1 Primary battery weight Kg 113
Adaptief leergedrag Ja
App bediening ingeschakeld Ja
Batterij aantal 2
Battery type or Name Alkaline AAA
China RoHS compliance Out of scope
Description Room Sensor without Display, Zigbee communication
Dual mode Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Gebruik No Display
Geruisloos schakelen Ja
Geschikt voor 230V or 24V actuators
HE regeltype Room Sensor
Humidity sensor Yes
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Inbouw Nee
Installatie Attachable
Interfaces Wireless
IP protection class IP20
Koelingang Ja
Opbouw Ja
Past in afdekraam Nee
Product height/depth [mm] 57 mm
Product length [mm] 57 mm
Product width [mm] 57 mm
Productgroep Floor Heating Controls
Productnaam SCIP-dossier "Wireless thermostat"
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. fc15e597-943b-450a-9fe2-6ab45e9a4e7c
Servomotor op radiator Ja
Temperatuurbegrenzing Polyetheen met hoge dichtheid
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] 35 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] 5 °C
Temperatuurregeling Ja
Temperatuurverlagingsknop PE schuim
Tijdprogrammering Ja
Transmission frequency [GHz] 2.4 GHz
Type Danfoss Icon2™ RT wireless
Vloersensor ingeschakeld Nee
Voedings batterijen 2 x 1,5 V AAA-Alkaline batteries
Voedingsspanning [V] 3 V
Weight per battery 11 g

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality