Verdeler SSM, Roestvrij staal, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 12, 10 bar
088U0812
SSM verdeler 12+12
SSM verdeler 12+12
Bruto gewicht | 6.294 Kg |
Netto gewicht | 6.153 Kg |
Volume | 17.019 Liter |
EAN | 5702425119361 |
Bruto gewicht | 6.294 Kg |
Netto gewicht | 6.153 Kg |
Volume | 17.019 Liter |
EAN | 5702425119361 |
Aansluiting afsluiter | Danfoss RA |
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max] | 12 |
Bleed valve | Manual |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debietmeter | Nee |
Description | SSM verdeler 12+12 |
Drukverschilbereik [bar] [Max] | 0.6 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Materiaal | Roestvrij staal |
Productgroep | Manifold & Manifold Kits |
Productnaam SCIP-dossier | SSM manifold x+x |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Testdruk [bar] | 16 bar |
Type | Manifold SSM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-CODE | 40141720 |
Voorinstelling | Ja |
Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |
Aansluiting afsluiter | Danfoss RA |
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max] | 12 |
Bleed valve | Manual |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debietmeter | Nee |
Description | SSM verdeler 12+12 |
Drukverschilbereik [bar] [Max] | 0.6 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Materiaal | Roestvrij staal |
Productgroep | Manifold & Manifold Kits |
Productnaam SCIP-dossier | SSM manifold x+x |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Testdruk [bar] | 16 bar |
Type | Manifold SSM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-CODE | 40141720 |
Voorinstelling | Ja |
Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |