Thermostaten, ECtemp Smart, Regelelement type: Ruimte + Vloer

088L1143

Temperatuur – ruimte [°C]: 5 - 35, Temperatuur – vloer [°C]: 5 - 45, Displaytype: Touchscreen

Productdata

Bruto gewicht 0.267 Kilogram
Netto gewicht 0.264 Kilogram
Volume 0.998 Liter
EAN 5703466239698

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
Aansluitkabel max. [mm²] 2 x 2.5
Batterij aantal 1
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
Begrenzer max. temperatuur [°C] [Max] 35 °C
Begrenzer max. temperatuur [°C] [Min] 20 °C
Begrenzer min. temperatuur [°C] [Max] 35 °C
Begrenzer min. temperatuur [°C] [Min] 10 °C
Breedte [mm] 85 mm
CE evaluated Yes
Certificeringsbedrijf CE
EAC
Intertek Semko
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Definitiepunt sensor [ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description ECtemp Smart Zwart
Diepte [mm] 44 mm
DIN-montage Nee
Displaytype Touchscreen
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Energieverbruik in stand-by [W] [Max] 0.4 W
EU RoHS compliance Yes
Garantie [jaar] 5
Goedkeuring CE
Hoogte [mm] 85 mm
Hysterese (+/-) 0.2
In scope of WEEE Yes
Inductieve belasting cos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse element 21
Kleur Zwart RAL 9005
Max. ohmse belasting [A] 16 A
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 30 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 65 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -20 °C
Pakketbreedte [mm] 108 mm
Pakketdiepte [mm] 110 mm
Pakkethoogte [mm] 84 mm
Productbeschrijving ECtemp Smart
Productgroep Thermostats
REACH kandidatenlijst stoffen No
Regelelement type Ruimte + Vloer
Relaisschakelaar 1-polig
Softwareklasse A
Temperatuur kogeldruktest [°C] 75 °C
Temperatuur – ruimte [°C] [Max] 35 °C
Temperatuur – ruimte [°C] [Min] 5 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Max] 45 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Min] 5 °C
Temperatuurbegrenzer [°C] [Max] 45 °C
Temperatuurbegrenzer [°C] [Min] 5 °C
Toepassing Floor heating
Type ECtemp Smart
Type regeling Pulsbreedtemodulatie
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 41112209
Verontreinigingsgraad 2
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.] 240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 220 V
Vorstbescherming [°C] 5 °C
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 g

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality