Thermische motoren, TWA-K, M 30 x 1.5, NO (spanningsloos open), 0.95 m

088H3141

TWA-K NO 24V

Product details

Bruto gewicht 0.134 Kilogram
Netto gewicht 0.13 Kilogram
Volume 0.291 Liter
EAN 5702420050249

 

Aansluitmaat M 30 x 1.5
Aansluittype M 30 x 1.5
China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-K NO 24V
Eindschakelaar Nee
Energieverbruik [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frequentiebereik [Hz] [Max] 60 Hz
Frequentiebereik [Hz] [Min] 50 Hz
Functie afsluiter NO (spanningsloos open)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 48 pc
IP protection class IP41
Kabellengte [m] 0.95 m
Productgroep Thermal actuators
Productnaam SCIP-dossier Thermal wax actuator (TWA)
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Supply voltage [V] AC/DC 24 V
Type TWA-K
UNSPSC-CODE 40101801

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality