ESMU-100, Pt 1000, Roestvrij staal

087B1182

ESMU-100 SENSOR(roestvast staal)

Productdata

Bruto gewicht 0.132 Kilogram
Netto gewicht 0.132 Kilogram
Volume 0.304 Liter
EAN 5702421064528

 

Beschermingsklasse behuizing IP54
Bodymateriaal Roestvrij staal Aisi 316
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ESMU-100 SENSOR(roestvast staal)
Druk nominaal [bar] 25 bar
Elektrische aansluitingen klemmen Klemmenplug voor twee draden in kop. PG9 kabeldoorvoer, meegeleverd met product
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Label product Yes
Materiaal Roestvrij staal
Mediatemperatuur [°C] [Max] 140 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Montageversie G1/2A en ring (meegeleverd met het product)
Productgroep Sensors
REACH kandidatenlijst stoffen No
Temperatuursensordiameter [mm] 6 mm
Temperatuursensoren type Pt 1000
Temperatuursensorlengte [mm] 100 mm
Tijdconstante 2 s (water), 7 s (lucht)
Type ESMU-100
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality