Aansluitmateriaal |
AISI 316 Ti |
Aansluitstandaard |
ISO 228 |
Aansluittype |
G |
Aantal klemmen [stuks] |
3 pc |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP65 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Diameter afschermbuis [inch] [max.] |
0.95 in |
Diameter afschermbuis [inch] [min.] |
0.55 in |
Diameter afschermbuis [mm] [max.] |
24 mm |
Diameter afschermbuis [mm] [min.] |
14 mm |
Diameter beschermings materiaal |
AISI 316 Ti |
Draden [stuks] |
2 pc |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. aansl. maat |
Pg 16 |
Elektrische aansluiting |
Type B |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Extensielengte [inch] |
1.97 in |
Extensielengte [mm] |
50 mm |
Grootte procesaansluiting |
3/4 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
10 pc |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Insertie type |
Vast |
Insteeklengte [inch] |
3.15 in |
Insteeklengte [mm] |
80 mm |
Materiaal procesaansluiting |
Roestvrij staal |
Omgevingstemperatuur max. [°C] |
90 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] |
194 °F |
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk |
MANNELIJK |
Product Name Description |
Temperatuursensor |
Productgroep |
Sensors |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. |
daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Sensor element [stuks] |
1 pc |
Sensor element standaard |
EN 60751 |
Sensor element tolerantie |
Klasse B |
Sensor element. weerstand [Ohm] |
100 |
Sensor inzet |
Verwisselbaar |
Standaard procesaansluiting |
ISO 228-1-A |
Temperatuurbereik [°C] [Max] |
600 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] |
1112 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] |
-58 °F |
Type |
MBT 5116 |
Type aanduiding |
MBT 5116-B001-080-10-0000 |
Type procesaansluiting |
G |
Type sensorelement |
Pt |
Uitgangssignaal |
Ohm |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Verpakking |
Multi-verpakking |