Temperature sensor, MBT 5722, Pt

084Z6117

Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Output signal: Ohm

Productdata

Bruto gewicht 2.82 Kg
Netto gewicht 0.863 Kg
Volume 50.662 Liter
EAN 5702423132607

 

Aansluitmateriaal Messing
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Diameter afschermbuis [inch] 0.18 in
Diameter afschermbuis [mm] 4.5 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 316 Ti
Draden [stuks] 3 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. aansl. maat 3 aansluitklemmen
Elektrische aansluiting Doos (metaal/kunststof)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Insertie type Variabel
Insteeklengte [inch] 196.85 in
Insteeklengte [mm] 5000 mm
Materiaal procesaansluiting Messing
Omgevingstemperatuur max. [°C] 85 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 185 °F
Product Name Description Temperature sensor
Productgroep Sensors
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 100
Sensor inzet Vast
Temperatuurbereik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 392 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 5722
Type aanduiding MBT 5722-001-050-0102-000-0000
Type sensorelement Pt
Uitgangssignaal Ohm
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Verpakking Enkelvoudige verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality