Temperatuursensor, MBT 3560, 100 mm, G,1/4
084Z4036
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, El. aansl. maat: Pg 9, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, El. aansl. maat: Pg 9, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti
Bruto gewicht | 0.178 Kg |
Netto gewicht | 0.129 Kg |
Volume | 5.078 Liter |
EAN | 5702423197316 |
Bruto gewicht | 0.178 Kg |
Netto gewicht | 0.129 Kg |
Volume | 5.078 Liter |
EAN | 5702423197316 |
Aansluitmateriaal | Roestvrij staal |
Aansluitstandaard | ISO 228 |
Aansluittype | G |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Diameter afschermbuis [inch] | 0.31 in |
Diameter afschermbuis [mm] | 8 mm |
Diameter beschermings materiaal | AISI 316 Ti |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. aansl. maat | Pg 9 |
Elektrische aansluiting | Angular connector |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Extensielengte [inch] | 1.3 in |
Extensielengte [mm] | 33 mm |
Grootte procesaansluiting | 1/4 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 13 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Insertie type | Vast |
Insteeklengte [inch] | 3.94 in |
Insteeklengte [mm] | 100 mm |
Instellingsbereik transmitter [°C] [max.] | 200 °C |
Instellingsbereik transmitter [°C] [min.] | 0 °C |
Instellingsbereik transmitter [°F] [max.] | 392 °F |
Instellingsbereik transmitter [°F] [min.] | 32 °F |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Mannelijk en vrouwelijk |
Materiaal procesaansluiting | Roestvrij staal |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 85 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 185 °F |
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk | MANNELIJK |
Product Name Description | Temperatuursensor |
Productgroep | Sensors |
Productnaam SCIP-dossier | Sensor MBT 3560 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
Sensor element tolerantie |
|
Sensor element. weerstand [Ohm] | 1000 |
Sensor inzet | Vast |
Standaard elektrische aansluitingen | EN 175301-803-A |
Standaard procesaansluiting | ISO 228-1-A |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 200 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 392 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Transmitter type | Geïntegreerd |
Type | MBT 3560 |
Type aanduiding | MBT 3560-0001-0100-10-120 |
Type procesaansluiting | G |
Type sensorelement | Pt |
Uitgangssignaal [mA] [max.] | 20 mA |
Uitgangssignaal [mA] [min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Yes |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning [V] DC [max.] | 32 V |
Voedingsspanning [V] DC [min.] | 10 V |
Aansluitmateriaal | Roestvrij staal |
Aansluitstandaard | ISO 228 |
Aansluittype | G |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Diameter afschermbuis [inch] | 0.31 in |
Diameter afschermbuis [mm] | 8 mm |
Diameter beschermings materiaal | AISI 316 Ti |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. aansl. maat | Pg 9 |
Elektrische aansluiting | Angular connector |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Extensielengte [inch] | 1.3 in |
Extensielengte [mm] | 33 mm |
Grootte procesaansluiting | 1/4 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 13 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Insertie type | Vast |
Insteeklengte [inch] | 3.94 in |
Insteeklengte [mm] | 100 mm |
Instellingsbereik transmitter [°C] [max.] | 200 °C |
Instellingsbereik transmitter [°C] [min.] | 0 °C |
Instellingsbereik transmitter [°F] [max.] | 392 °F |
Instellingsbereik transmitter [°F] [min.] | 32 °F |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Mannelijk en vrouwelijk |
Materiaal procesaansluiting | Roestvrij staal |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 85 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 185 °F |
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk | MANNELIJK |
Product Name Description | Temperatuursensor |
Productgroep | Sensors |
Productnaam SCIP-dossier | Sensor MBT 3560 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
Sensor element tolerantie |
|
Sensor element. weerstand [Ohm] | 1000 |
Sensor inzet | Vast |
Standaard elektrische aansluitingen | EN 175301-803-A |
Standaard procesaansluiting | ISO 228-1-A |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 200 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 392 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Transmitter type | Geïntegreerd |
Type | MBT 3560 |
Type aanduiding | MBT 3560-0001-0100-10-120 |
Type procesaansluiting | G |
Type sensorelement | Pt |
Uitgangssignaal [mA] [max.] | 20 mA |
Uitgangssignaal [mA] [min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Yes |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning [V] DC [max.] | 32 V |
Voedingsspanning [V] DC [min.] | 10 V |