Vloeistofniveausensor, AKS 4100 U, Coaxiale versie D22
084H4537
Ontwerp: Coaxiale versie D22, Onderdelen bijgevoegd: HMI niet meegeleverd, Aansluitmaat [in]: 3/4, Aansluittype: NPT, Insteeklengte [mm]: 279, Voedingsspanning [V] DC: 14 - 30
Ontwerp: Coaxiale versie D22, Onderdelen bijgevoegd: HMI niet meegeleverd, Aansluitmaat [in]: 3/4, Aansluittype: NPT, Insteeklengte [mm]: 279, Voedingsspanning [V] DC: 14 - 30
Bruto gewicht | 2.821 Kilogram |
Netto gewicht | 2.12 Kilogram |
Volume | 14.511 Liter |
EAN | 5702428934053 |
Bruto gewicht | 2.821 Kilogram |
Netto gewicht | 2.12 Kilogram |
Volume | 14.511 Liter |
EAN | 5702428934053 |
Aansluitmaat [in] | 3/4 |
Aansluittype | NPT |
Belastingsweerstand max. [ohm] | 500 |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
Energieverbruik [W] | 0.7 W |
Goedkeuring |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Insteeklengte [inch] | 11 in |
Insteeklengte [mm] | 279 mm |
Koelmiddel(en) | R717 |
Max. Werkdruk [bar] | 100 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 1450 psig |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 176 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Onderdelen bijgevoegd | HMI niet meegeleverd |
Onderhoud geschikt | Liq. level switch spare parts |
Ontwerp | Coaxiale versie D22 |
Product Name Description | Vloeistofniveausensor |
Productaccessoires | Liq. level switch accessories |
Productbeschrijving | Vloeistofniveausensor |
Productgroep | Sensors |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 100 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -60 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 212 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
Type | AKS 4100 U |
Uitgangssignaal [mA] [max.] | 20 mA |
Uitgangssignaal [mA] [min.] | 4 mA |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Voedingsspanning [V] DC [max.] | 30 V |
Voedingsspanning [V] DC [min.] | 14 V |
Aansluitmaat [in] | 3/4 |
Aansluittype | NPT |
Belastingsweerstand max. [ohm] | 500 |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
Energieverbruik [W] | 0.7 W |
Goedkeuring |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Insteeklengte [inch] | 11 in |
Insteeklengte [mm] | 279 mm |
Koelmiddel(en) | R717 |
Max. Werkdruk [bar] | 100 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 1450 psig |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 176 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Onderdelen bijgevoegd | HMI niet meegeleverd |
Onderhoud geschikt | Liq. level switch spare parts |
Ontwerp | Coaxiale versie D22 |
Product Name Description | Vloeistofniveausensor |
Productaccessoires | Liq. level switch accessories |
Productbeschrijving | Vloeistofniveausensor |
Productgroep | Sensors |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 100 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -60 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 212 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
Type | AKS 4100 U |
Uitgangssignaal [mA] [max.] | 20 mA |
Uitgangssignaal [mA] [min.] | 4 mA |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Voedingsspanning [V] DC [max.] | 30 V |
Voedingsspanning [V] DC [min.] | 14 V |