Pakketregelaar, AK-PC 530

084B8007

Functie: 1 zuig en 1 condensor, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: LON; ETHER, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Productdata

Bruto gewicht 0.576 Kilogram
Netto gewicht 0.44 Kilogram
Volume 1.967 Liter
EAN 5702428081153

 

Aanvullende alarm ingangen max. 5 pc
Capaciteitsmodus compressor Stap
Capaciteitsregeling ingang Druk/ temperatuur
Capaciteitsregeling modus NZ
Capaciteitsregeling ventilator Stap/ snelheid
Communicatietype ETHER
LON
Condensorregeling type Druk/ temperatuur
Display aan voorkant Nee
Energieverbruik [VA] 8 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie 1 zuig en 1 condensor
Goedkeuring C-TICK
CE
EAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
I/O-connectors max. 33 pc
Max. aantal compressoren 8 pc
Max. aantal veiligheidssignalen compr. 1 pc
Max. aantal ventilatoren 8 pc
Meer informatie Gen. versie
Onderhoud geschikt Nee
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Pakketregelaar
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Compressor/condenser control
Productkenmerken Vlotter condensordruk
Warmteterugwinningsfunctie
Nachtverlaging
P0-optimalisatie
Inplugsleuf
REACH kandidatenlijst stoffen No
Scherm - optie EKA 163B,
EKA 165
EKA 164B,
Toepassingsgebied Capaciteitsregeling
Type AK-PC 530
Type regelaar Pakketregelaar
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorregelmodus P/PI
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality