AMV 110/120 NL 3-punts-sturing, Voedingsspanning [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 5.00 m
082H8076
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, Motor voor driepuntsregeling voor AB-QM DN 10-32
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, Motor voor driepuntsregeling voor AB-QM DN 10-32
Bruto gewicht | 0.499 Kilogram |
Netto gewicht | 0.48 Kilogram |
Volume | 2.446 Liter |
EAN | 5702421561454 |
Bruto gewicht | 0.499 Kilogram |
Netto gewicht | 0.48 Kilogram |
Volume | 2.446 Liter |
EAN | 5702421561454 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat | DN 10-32 |
Description | AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, Motor voor driepuntsregeling voor AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Goedkeuringsnorm | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP 42 |
Kabellengte [m] | 5 m |
Productgroep | Gear actuators |
Productnaam SCIP-dossier | AMI/AMV/AME 11-140 (1) |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 51f88729-7b35-441f-a536-af09916549d7 |
Slag [mm] | 5 mm |
Spindel snelheid [s/mm] | 24 s/mm |
Stuursignaaltype | 3-punts |
Type | AMV 110/120 NL 3-point |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat | DN 10-32 |
Description | AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, Motor voor driepuntsregeling voor AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Goedkeuringsnorm | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP 42 |
Kabellengte [m] | 5 m |
Productgroep | Gear actuators |
Productnaam SCIP-dossier | AMI/AMV/AME 11-140 (1) |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 51f88729-7b35-441f-a536-af09916549d7 |
Slag [mm] | 5 mm |
Spindel snelheid [s/mm] | 24 s/mm |
Stuursignaaltype | 3-punts |
Type | AMV 110/120 NL 3-point |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |