AME 658 SD-1, Voedingsspanning [V] AC: 24, 32.00 mm
082H5011
AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, UL gecertificeerde servomotor met Spring Down veiligheids functie en modulerende regeling voor AB-QM DN 125-150
AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, UL gecertificeerde servomotor met Spring Down veiligheids functie en modulerende regeling voor AB-QM DN 125-150
Bruto gewicht | 9.786 Kilogram |
Netto gewicht | 9.67 Kilogram |
Volume | 17.85 Liter |
EAN | 5710104094342 |
Bruto gewicht | 9.786 Kilogram |
Netto gewicht | 9.67 Kilogram |
Volume | 17.85 Liter |
EAN | 5710104094342 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat |
5-6” DN 125-150 |
Description | AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, UL gecertificeerde servomotor met Spring Down veiligheids functie en modulerende regeling voor AB-QM DN 125-150 |
Goedkeuringsnorm | UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inclusief kabel | Nee |
IP protection class | IP 54 |
Productgroep | Gear actuators |
Slag [mm] | 32 mm |
Stuur ingangssignaal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Stuur ingangssignaal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Stuursignaaltype | Modulerend / 3-punts |
Type | AME 658 SD-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
Voedingsspanning [V] DC | 24 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat |
5-6” DN 125-150 |
Description | AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, UL gecertificeerde servomotor met Spring Down veiligheids functie en modulerende regeling voor AB-QM DN 125-150 |
Goedkeuringsnorm | UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inclusief kabel | Nee |
IP protection class | IP 54 |
Productgroep | Gear actuators |
Slag [mm] | 32 mm |
Stuur ingangssignaal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Stuur ingangssignaal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Stuursignaaltype | Modulerend / 3-punts |
Type | AME 658 SD-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
Voedingsspanning [V] DC | 24 V |