Elektrische servomotoren, AME 655 GA, Voedingsspanning [V] AC: 24, Voedingsspanning [V] DC: 24

082G3439

AME 655 24V GA

Productdata

Bruto gewicht 6.377 Kilogram
Netto gewicht 6.377 Kilogram
Volume 18.335 Liter
EAN 5702425102394

 

Beschermingsklasse II
Beschermingsklasse behuizing IP54
Description AME 655 24V GA
Energieverbruik [W] 14 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequentie [Hz] 50/60
Handbediening Ja
In scope of WEEE and contain batteries No
Mediatemperatuur [°C] [Max] 200 °C
Motorsnelheid [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Motortype Elektrisch
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Positie feedback Ja
Productgroep Electrical actuators
Productnaam SCIP-dossier AMV(E) 65x/685/855
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelingangssignaal Y (V) impedantie [kOhm] 40 kOhm
Regelingangssignaal Y [mA] impedantie [Ohm] 500
SCIP-dossiernr. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Slag [mm] 50 mm
Sluitkracht [N] 2000 N
Snelheidstype Standaard
Stuur ingangssignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Stuur ingangssignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Stuursignaaltype Modulerend / 3-punts
Toepassing HD Stadsverwarming
Type AME 655 GA
Veer omhoog Nee
Veer omlaag (retour) Nee
Veiligheidsfunctie Nee
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality