AMV 25, Voedingsspanning [V] AC: 24, 15.00 mm

082G3023

AMV 25 24V 11s/mm 15mm 1000N

Productdata

Bruto gewicht 1.638 Kg
Netto gewicht 1.6 Kg
Volume 3.24 Liter
EAN 5702421513101

 

Beschermingsklasse II
Beschermingsklasse behuizing IP54
China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 25 24V 11s/mm 15mm 1000N
Draaitijd [s] 0 "
Energieverbruik [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handbediening Ja
In scope of WEEE and contain batteries No
Motorsnelheid [s/mm] 11 s/mm
Motortype Elektrisch
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Positie feedback geen - potentiometer nodig
Productgroep Gear actuators
Productnaam SCIP-dossier AMV(E) 20 - 35
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
Slag [mm] 15 mm
Sluitkracht [N] 1000 N
Snelheidstype Standaard
Stuursignaaltype 3-punts
Toepassing HVAC
Type AMV 25
UK RoHS compliance Out of scope
Veer omhoog Nee
Veer omlaag (retour) Nee
Veiligheidsfunctie Nee
Voedingsspanning [V] AC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality