TWA-Z, Voedingsspanning [V] AC: 24, 2.80 mm, Normaal geopend, 1.20 m
082F1260
TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NO, thermische motor, 1,2 m
TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NO, thermische motor, 1,2 m
Bruto gewicht | 0.159 Kg |
Netto gewicht | 0.159 Kg |
Volume | 0.475 Liter |
EAN | 5702420115900 |
Bruto gewicht | 0.159 Kg |
Netto gewicht | 0.159 Kg |
Volume | 0.475 Liter |
EAN | 5702420115900 |
Afgevallen positie | Normaal geopend |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat | DN 10-32 |
Description | TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NO, thermische motor, 1,2 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Goedkeuringsnorm | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP 41 |
Kabellengte [m] | 1.2 m |
Productgroep | Thermal actuators |
Productnaam SCIP-dossier | "TWA-Z" |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
Slag [mm] | 2.8 mm |
Stuursignaaltype | Aan/uit en PWM |
Type | TWA-Z |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
Voedingsspanning [V] DC | 24 V |
Afgevallen positie | Normaal geopend |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat | DN 10-32 |
Description | TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NO, thermische motor, 1,2 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Goedkeuringsnorm | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP 41 |
Kabellengte [m] | 1.2 m |
Productgroep | Thermal actuators |
Productnaam SCIP-dossier | "TWA-Z" |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
Slag [mm] | 2.8 mm |
Stuursignaaltype | Aan/uit en PWM |
Type | TWA-Z |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
Voedingsspanning [V] DC | 24 V |