Elektrische servomotoren, ABV, Voedingsspanning [V] AC: 24

082F0052

ABV NC-24V AKTU

Productdata

Bruto gewicht 0.304 Kilogram
Netto gewicht 0.304 Kilogram
Volume 0.5 Liter
EAN 5702421509340

 

Beschermingsklasse behuizing IP41
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ABV NC-24V AKTU
Draaitijd [s] 0 "
Energieverbruik [W] 9 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequentie [Hz] 50/60
Handbediening Ja
Motorsnelheid [s/mm] 540 s/mm
Motortype Thermo-pneumatisch
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Productgroep Electrical actuators
Productnaam SCIP-dossier ABV NC
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 6dbf9109-1117-4e8b-b477-7e109d7fd8d1
Snelheidstype Standaard
Stuursignaaltype 2-punts
Toepassing Flow-temperatuur
Type ABV
Veer omhoog Nee
Veer omlaag (retour) Nee
Veiligheidsfunctie Nee
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality