Druktransmitter, DST P92S, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 36250.00 psi

078G1006

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: P92S-0600-BAR-R-11-01-01

Productdata

Bruto gewicht 0.058 Kilogram
Netto gewicht 0.052 Kilogram
Volume 0.109 Liter
EAN 5702428977333

 

+ voeding Pen 1
- common Pen 3
Afmeting drukaansluiting 1/4
Barstdruk [bar] 4000 bar
Barstdruk [psig] 58000 psig
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
China RoHS compliance Out of scope
Drukaansluiting HEX [mm] 22 mm
Drukaansluiting standard DIN 3852-E
Drukbereik [bar] [Max] 600 bar
Drukbereik [bar] [Min] 0 bar
Drukbereik [psi] [max.] 36250 psi
Drukbereik [psi] [min.] 0 psi
Drukeenheid referentie Gauge (relative)
El. aansl. maat 5 pennen
Elektrische aansluiting M12 x 1
EU RoHS compliance Out of scope
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 45 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen MANNELIJK
Max. overbelastingdruk [bar] 1200 bar
Max. overbelastingdruk [psig] 17400 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -104 °F
Nauwkeurigheid TEB [-25 - 80 °C] ±FS 1.5 %
Nauwkeurigheid TEB [-40 - 80 °C] ±FS 2.5 %
Nauwkeurigheid TEB [0 - 80 °C] ±FS 1 %
Opmerking drukaansluiting Viton-pakking
Opmerkingen elektrische aansluitingen PBT
Product Name Description Druktransmitter
Productgroep Sensors
Pulsdemper Yes
REACH kandidatenlijst stoffen No
Reactietijd, max [ms] 1 ms
Specificatie sleutel P92S-0600-BAR-R-11-01-01
Standaard elektrische aansluitingen IEC 61076-2-101
Starttijd [ms] 40 ms
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Type DST P92S
Type drukaansluiting G
Uitgangssignaal Current
Uitgangssignaal [mA] [max.] 20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.] 4 mA
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.] 32 V
Voedingsspanning [V] DC [min.] 9 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality