Thermostatische-expansieklep, TE 2, R404A/R507A

068Z3415

Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Drukvereffening: Extern vereffend

Productdata

Bruto gewicht 0.302 Kg
Netto gewicht 0.281 Kg
Volume 0.49 Liter
EAN 5702422118862

 

Aansluitmateriaal Messing
Koper
Bodymateriaal Messing
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Drukvereffening Extern vereffend
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
Identiek product 068Z3445
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [inch] 3/8 in
Koelmiddel(en) R404A/R507A
Lengte capillair [inch] 59 in
Lengte capillair [mm] 1500 mm
Max. Werkdruk [bar] 34 bar
Max. Werkdruk [psig] 500 psig
Naam onderdelenprogramma T2/TE2
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP] OS=10.8 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI] OS=6K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Onderdelen bijgevoegd Voelerklem
Onderhoud geschikt TXV-reserveonderdelen
Oververhitting instelling Instelbaar
Product Name Description Thermostatische-expansieklep
Productaccessoires TXV-toebehoren
Productgroep Expansion valves
Productnaam SCIP-dossier T2/TE2
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Haaks
SCIP-dossiernr. 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
Statische oververhitting (SS) [°C] 4 °C
Statische oververhitting (SS) [°F] 7.2 °F
Stroomrichting Bi-flow met doorlaat 01-05
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 10 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type TE 2
Type aansluiting drukvereffening SOLDEER
Type inlaataansluiting Flare
Type uitlaat aanlsuiting SOLDEER
UA address UA_2L.png
Uitgangsgrootte [inch] 1/2 in
UK RoHS compliance Out of scope
Vereffeningsgrootte [inch] 1/4 in
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality