Thermostatische-expansieklep, TE 2, R22/R407C

068Z3229

Temperatuurbereik [°C]: -60 - -25, MOP-punt [°C]: -20, Drukvereffening: Extern vereffend

Productdata

Bruto gewicht 0.312 Kilogram
Netto gewicht 0.291 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702422123187

 

Aansluitmateriaal Messing
Bodymateriaal Messing
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Drukvereffening Extern vereffend
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
Identiek product 068Z3612
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [inch] 3/8 in
Koelmiddel(en) R22/R407C
Lengte capillair [inch] 59 in
Lengte capillair [mm] 1500 mm
Max. Werkdruk [bar] 34 bar
Max. Werkdruk [psig] 500 psig
MOP-punt [psig] MOP 20
MOP-punt [°C] -20 °C
MOP-punt [°F] -5 °F
Naam onderdelenprogramma T2/TE2
Onderdelen bijgevoegd Voelerklem
Onderhoud geschikt TXV-reserveonderdelen
Oververhitting instelling Instelbaar
Productaccessoires TXV-toebehoren
Productgroep Expansion valves
Productnaam Thermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossier T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Haaks
SCIP-dossiernr. c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Statische oververhitting (SS) [°C] 4 °C
Statische oververhitting (SS) [°F] 7.2 °F
Stroomrichting Unidirectioneel
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] -25 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] -15 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -75 °F
Type TE 2
Type aansluiting drukvereffening Flare
Type inlaataansluiting Flare
Type uitlaat aanlsuiting Flare
UA address UA_2L.png
Uitgangsgrootte [inch] 1/2 in
UK RoHS compliance Out of scope
Vereffeningsgrootte [inch] 1/4 in
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality