Thermostatische-expansieklep, TUB, R290

068U3702

Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 0.94, Doorlaatcapaciteiten [TR]: 0.27, Drukvereffening: Intern vereffend

Productdata

Bruto gewicht 0.163 Kilogram
Netto gewicht 0.145 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702428931908

 

Aansluitmateriaal Bimetaal: staal/koper
Bodymateriaal Roestvrij staal
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Doorlaat 1
Doorlaatcapaciteiten [kW] 0.94 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR] 0.27 TR
Drukvereffening Intern vereffend
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [inch] 1/4 in
Koelmiddel(en) R290
Lengte capillair [inch] 31 in
Lengte capillair [mm] 800 mm
Max. Werkdruk [bar] 34 bar
Max. Werkdruk [psig] 500 psig
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Onderdelen bijgevoegd Voelerklem
Onderhoud geschikt Nee
Oververhitting instelling Instelbaar
Productaccessoires TXV-toebehoren
Productgroep Expansion valves
Productnaam Thermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossier TU/TC - Thermostatic expansion valve
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Haaks
SCIP-dossiernr. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Statische oververhitting (SS) [°C] 4 °C
Statische oververhitting (SS) [°F] 7.2 °F
Stroomrichting Unidirectioneel
Stroomrichtingindicator Lasergravuur 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 10 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type TUB
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
UA address UA_2L.png
Uitgangsgrootte [inch] 3/8 in
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality