Thermostatische-expansieklep, TUAE, R404A/R507A

068U2319

Temperatuurbereik [°C]: -60 - -25, MOP-punt [°C]: -20, Drukvereffening: Extern vereffend

Productdata

Bruto gewicht 0.184 Kilogram
Netto gewicht 0.15 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702422182238

 

Aansluitmateriaal Bimetaal: staal/koper
Bodymateriaal Roestvrij staal
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Drukvereffening Extern vereffend
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
Ingangsgrootte [inch] 3/8 inch
Koelmiddel(en) R404A/R507A
Lengte capillair [inch] 59 in
Lengte capillair [mm] 1500 mm
Max. Werkdruk [bar] 34 bar
Max. Werkdruk [psig] 500 psig
MOP-punt [psig] MOP 30
MOP-punt [°C] -20 °C
MOP-punt [°F] -5 °F
Naam onderdelenprogramma TUA
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Onderdelen bijgevoegd Voelerklem
Onderhoud geschikt TXV-reserveonderdelen
Oververhitting instelling Instelbaar
Productaccessoires TXV-toebehoren
Productgroep Expansion valves
Productnaam Thermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossier TU/TC - Thermostatic expansion valve
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Recht
SCIP-dossiernr. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Seal No
Statische oververhitting (SS) [°C] 4 °C
Statische oververhitting (SS) [°F] 7.2 °F
Stroomrichting Unidirectioneel
Stroomrichtingindicator Lasergravuur 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] -25 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] -15 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -75 °F
Type TUAE
Type aansluiting drukvereffening Soldeer, ODF
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
UA address UA_2L.png
Uitgangsgrootte [inch] 1/2 inch
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R404A
R507A
Vereffeningsgrootte [inch] 1/4 in
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality