Element voor expansieklep, TE 55, R134a

067G3222

Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Drukvereffening: Extern vereffend

Productdata

Bruto gewicht 0.776 Kilogram
Netto gewicht 0.625 Kilogram
Volume 2.138 Liter
EAN 5702428094115

 

Bodymateriaal Messing
China RoHS compliance Yes
Drukvereffening Extern vereffend
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 9 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R134a
Lengte capillair [inch] 118 in
Lengte capillair [mm] 3000 mm
Max. Werkdruk [bar] 28 bar
Max. Werkdruk [psig] 400 psig
Naam onderdelenprogramma TE 55
Onderdelen bijgevoegd Voelerklem
Pakking
Key
O-ring
Onderhoud geschikt TXV-reserveonderdelen
Oververhitting instelling Instelbaar
Productaccessoires TXV-toebehoren
Productgroep Expansion valves
Productnaam Element voor expansieklep
Productnaam SCIP-dossier TE
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Temperatuurbereik [°C] [Max] 10 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type TE 55
Type aanduiding Element
Type aansluiting drukvereffening Flare
UK RoHS compliance Out of scope
Vereffeningsgrootte [inch] 1/4 in
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality