Element voor expansieklep, TE 5, R513A

067B3603

Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Drukvereffening: Extern vereffend

Productdata

Bruto gewicht 0.517 Kilogram
Netto gewicht 0.443 Kilogram
Volume 1.663 Liter
EAN 5702428523103

 

Bodymateriaal Messing
China RoHS compliance Yes
Drukvereffening Extern vereffend
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R513A
Lengte capillair [inch] 118 in
Lengte capillair [mm] 3000 mm
Max. Werkdruk [bar] 28 bar
Max. Werkdruk [psig] 400 psig
Naam onderdelenprogramma TE 5
Productgroep Expansion valves
Productnaam Element voor expansieklep
Temperatuurbereik [°C] [Max] 10 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type TE 5
Type aanduiding Element
Type aansluiting drukvereffening Flare
UK RoHS compliance Out of scope
Vereffeningsgrootte [inch] 1/4 in
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality