Element voor expansieklep, TE 20, R22/R407C

067B3287

Temperatuurbereik [°C]: -60 - -25, MOP-punt [°C]: -20, Drukvereffening: Extern vereffend

Productdata

Bruto gewicht 0.796 Kilogram
Netto gewicht 0.63 Kilogram
Volume 3.43 Liter
EAN 5702428148344

 

Bodymateriaal Messing
China RoHS compliance Yes
Drukvereffening Extern vereffend
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 9 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R22/R407C
Lengte capillair [inch] 197 in
Lengte capillair [mm] 5000 mm
Max. Werkdruk [bar] 28 bar
Max. Werkdruk [psig] 400 psig
MOP-punt [psig] MOP 20
MOP-punt [°C] -20 °C
MOP-punt [°F] -5 °F
Naam onderdelenprogramma TE 20
Productgroep Expansion valves
Productnaam Element voor expansieklep
Productnaam SCIP-dossier TE
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Temperatuurbereik [°C] [Max] -25 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] -15 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -75 °F
Type TE 20
Type aanduiding Element
Type aansluiting drukvereffening Flare
UK RoHS compliance Out of scope
Vereffeningsgrootte [inch] 1/4 in
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality