FVF, PN 16, Met plug, Flens

065B7744

FVF DN40 PN16 met plug

Productdata

Bruto gewicht 7.231 Kilogram
Netto gewicht 7.053 Kilogram
Volume 10.933 Liter
EAN 5702421555224

 

Aansluitmaat 40
Aansluittypen Flens
Afmeting DN 40
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN40 PN16 met plug
Diameter [mm] 40 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
Drukklasse PN 16
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuringsnorm DIN EN 1092-2
Kvs-waarden [m³/u] 33 m³/h
Label product Yes
Maaswijdte [mm] 0.87 mm
Materiaal Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG25)
Mazen [n/cm²] 64
Mediatemperatuur [°C] [Max] 300 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 50%
Productgroep Auxiliary Products
REACH kandidatenlijst stoffen No
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Type FVF
Type vuilfilter Met plug

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality