FVF, PN 16, DN 100, Met afvoerkogelkraan, Flens

065B7734

FVF DN100 PN16 met kogelkraan opgemonteerd

Productdata

Bruto gewicht 27.2 Kilogram
Netto gewicht 23 Kilogram
Volume 90.86 Liter
EAN 5702421555590

 

Aansluitmaat 100
Aansluittypen Flens
Afmeting DN 100
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN100 PN16 met kogelkraan opgemonteerd
Diameter [mm] 100 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
Drukklasse PN 16
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuringsnorm DIN EN 1092-2
Kvs-waarden [m³/u] 201 m³/h
Label product Yes
Maaswijdte [mm] 1.18 mm
Materiaal Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG25)
Mazen [n/cm²] 25
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 50%
Productgroep Auxiliary Products
REACH kandidatenlijst stoffen No
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Type FVF
Type vuilfilter Met afvoerkogelkraan

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality