VFG 2, PN 25, DN 15, 4.00 m³/h, Flens

065B2401

VFG2 PN25 15/4 2-weg flens flow/retour

Productdata

Bruto gewicht 6.348 Kilogram
Netto gewicht 6.348 Kilogram
Volume 11.97 Liter
EAN 5702421803189

 

Aansluittypen Flens
Aantal poorten 2
Afsluitermaat DN 15
Cavitatiefactor 0.6
Cavitatiefactor 100% 0.41
Cavitatiefactor 25% 0.69
Cavitatiefactor 50% 0.62
Cavitatiefactor 75% 0.6
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN25 15/4 2-weg flens flow/retour
Diameter [mm] 15 mm
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukklasse PN 25
EU RoHS compliance Out of scope
Flow-karakteristiek Lineair geoptimaliseerd
Functie Drukontlasting
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-waarden [m³/u] 4 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs] 0.03
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 200 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie vrij
Productgroep Pressure flow controllers
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Slag [mm] 6 mm
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Nodulair gietijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconusmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4404
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max] 20 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality