V73D52, PN 25, DN 20, Debiet [m3/h]: 0.00, 1.00 bar - 5.50 bar, Buitendraad, Montageversie: By-pass

065-4210

V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 dr by-pass

Productdata

Bruto gewicht 3.33 Kilogram
Netto gewicht 3.33 Kilogram
Volume 10.426 Liter
EAN 5702421805732

 

Aansluittypen Buitendraad
Aantal poorten 2
Afsluitermaat DN 20
Contain batteries No
Debiet [m3/h] 0 m³/h
Debiet [m³/h] [Max] 0 m³/h
Description V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 dr by-pass
Diameter [mm] 20 mm
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukklasse PN 25
Drukregelaar Drukontlastingsregelaar
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Nee
Functie Drukontlastregelaar
Functie VSP - P Ja
Function VSP - Q Nee
Function VSP - T Nee
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 5.5 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 1 bar
Insteltype Adjustable
Kvs-waarden [m³/u] 6.3 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs] 0.02
Mediatemperatuur [°C] [Max] 130 °C
Montageversie By-pass
Motorgrootte [cm2] 31 cm²
Productgroep Pressure flow controllers
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Toegestane media Termo oil
Toepassing Stadsverwarming
Type V73D52
Ventielbodymateriaal Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Verschildrukbereik [bar] [Max] 12 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality