AVT (snel), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4.0 m

065-0604

AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4

Productdata

Bruto gewicht 1.75 Kilogram
Netto gewicht 1.75 Kilogram
Volume 5.504 Liter
EAN 5702421544273

 

Description AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4
Functie Temp.regelaar
Goedkeuringsnorm DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Impulsleiding materiaal Koper mat. nr 2.0090
In scope of WEEE and contain batteries No
Lengte capillaire buis [m] 4 m
Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max] 95 °C
Montageversie vrij
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Productgroep Actuators - Temperature
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sensoraansluiting M22x1 / R3/4 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] 45 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] 10 °C
Temperatuursensordiameter [mm] 16 mm
Temperatuursensorlengte [mm] 255 mm
Temperatuursensormateriaal Koper mat. nr 2.0090
Tijdconstante [s] 30 "
Transporttemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Type AVT (fast)
Versterking Ks 0.7

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality