spoel 4-weg omkeerklep, STF-01AJ512D1
061L2095
Voedingsspanning [V] AC: 220, Frequentie [Hz]: 50 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54
Voedingsspanning [V] AC: 220, Frequentie [Hz]: 50 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54
Bruto gewicht | 0.235 Kg |
Netto gewicht | 0.14 Kg |
Volume | 1.17 Liter |
EAN | 5702428272650 |
Bruto gewicht | 0.235 Kg |
Netto gewicht | 0.14 Kg |
Volume | 1.17 Liter |
EAN | 5702428272650 |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP54 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Energieverbruik [W] | 6 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Goedkeuring |
CE UKCA VDE |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolatieklasse | B |
Kabellengte [inch] | 78.7 in |
Kabellengte [m] | 2 m |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 55 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 131 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
Product Name Description | spoel 4-weg omkeerklep |
Productgroep | 4-way reversing valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Spoelmontage, aanbev. koppel [Nm] [max.] | 1.96 nm |
Spoelmontage, aanbev. koppel [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Type | STF |
Type aanduiding | STF-01AJ512D1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Industriële verpakking |
Voedingsspanning [V] AC | 220 V |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP54 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Energieverbruik [W] | 6 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Goedkeuring |
CE UKCA VDE |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolatieklasse | B |
Kabellengte [inch] | 78.7 in |
Kabellengte [m] | 2 m |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 55 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 131 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
Product Name Description | spoel 4-weg omkeerklep |
Productgroep | 4-way reversing valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Spoelmontage, aanbev. koppel [Nm] [max.] | 1.96 nm |
Spoelmontage, aanbev. koppel [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Type | STF |
Type aanduiding | STF-01AJ512D1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Industriële verpakking |
Voedingsspanning [V] AC | 220 V |