4-way reversing valve, STF-0208G3
061L1147
Medium temperature range [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.430, Suction conn size [in]: 5/8, Discharge conn size [in]: 3/8, Design config. Style: C
Medium temperature range [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.430, Suction conn size [in]: 5/8, Discharge conn size [in]: 3/8, Design config. Style: C
Bruto gewicht | 0.433 Kg |
Netto gewicht | 0.4 Kg |
Volume | 1.783 Liter |
EAN | 5702428273923 |
Bruto gewicht | 0.433 Kg |
Netto gewicht | 0.4 Kg |
Volume | 1.783 Liter |
EAN | 5702428273923 |
Aansluitgrootte verd./cond. [inch] | 5/8 |
Aansluitgrootte verd./cond. [mm] | 16,03 |
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW] | 7.18 kW |
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW] | 6.63 kW |
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW] | 10.11 kW |
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW] | 9.34 kW |
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW] | 8.81 kW |
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW] | 7.94 kW |
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW] | 12.43 kW |
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW] | 11.2 kW |
Cap.-conditie 1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Cap.-conditie 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Goedkeuring |
CE UKCA VDE |
Grootte persaansl. [inch] | 3/8 |
Grootte persaansl. [mm] | 9.7 mm |
Grootte zuigaansl. [inch] | 5/8 |
Grootte zuigaansl. [mm] | 16.03 mm |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 32 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) |
R134a R22 R404A R407C R410A |
Materiaal procesaansluiting | Koper |
Max. lek [cm³/min] | 1500 cm³/min |
MaxOPD [bar] | 31 bar |
MaxOPD [psig] | 450 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 120 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
MinODP [bar] | 3.43 bar |
MinODP [psi] | 50 psi |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 55 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 131 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
Ontwerp config. Stijl | C |
Product Name Description | 4-way reversing valve |
Productgroep | 4-way reversing valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Schokbestendigheid standaard | JIS C 60068-2-27 |
Spoel | Nee |
Trillingsstabiliteit [m/s²] | 19.6 m/s² |
Trillingsteststandaard | JIS C 60068-2-6 |
Type | STF |
Type aanduiding | STF-0208G3 |
Type persaansl. | Vrouwelijk |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Industriële verpakking |
Aansluitgrootte verd./cond. [inch] | 5/8 |
Aansluitgrootte verd./cond. [mm] | 16,03 |
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW] | 7.18 kW |
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW] | 6.63 kW |
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW] | 10.11 kW |
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW] | 9.34 kW |
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW] | 8.81 kW |
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW] | 7.94 kW |
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW] | 12.43 kW |
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW] | 11.2 kW |
Cap.-conditie 1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Cap.-conditie 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Goedkeuring |
CE UKCA VDE |
Grootte persaansl. [inch] | 3/8 |
Grootte persaansl. [mm] | 9.7 mm |
Grootte zuigaansl. [inch] | 5/8 |
Grootte zuigaansl. [mm] | 16.03 mm |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 32 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) |
R134a R22 R404A R407C R410A |
Materiaal procesaansluiting | Koper |
Max. lek [cm³/min] | 1500 cm³/min |
MaxOPD [bar] | 31 bar |
MaxOPD [psig] | 450 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 120 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
MinODP [bar] | 3.43 bar |
MinODP [psi] | 50 psi |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 55 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 131 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
Ontwerp config. Stijl | C |
Product Name Description | 4-way reversing valve |
Productgroep | 4-way reversing valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Schokbestendigheid standaard | JIS C 60068-2-27 |
Spoel | Nee |
Trillingsstabiliteit [m/s²] | 19.6 m/s² |
Trillingsteststandaard | JIS C 60068-2-6 |
Type | STF |
Type aanduiding | STF-0208G3 |
Type persaansl. | Vrouwelijk |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Industriële verpakking |