Toebehoren schakelaars, Sensor Pocket
060L440966
Sensor Pocket, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10
Sensor Pocket, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10
Bruto gewicht | 0.117 Kg |
Netto gewicht | 0.117 Kg |
Volume | 0.14 Liter |
EAN | 5702428439558 |
Bruto gewicht | 0.117 Kg |
Netto gewicht | 0.117 Kg |
Volume | 0.14 Liter |
EAN | 5702428439558 |
Aansl.-lengte dompelbuis [mm] | 22 mm |
Ext. dompelbuis Ø [mm] | 15 mm |
Gebruikt in product |
CAS KPS MBC RT |
Grootte drukingangsaansl. [inch] | 1/2 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Int. dompelbuis Ø [mm] | 13.5 mm |
Interne/Externe drukinlaat | Extern |
Min. lengte dompelbuis [inch] | 4 3/8 in |
Min. lengte dompelbuis [mm] | 110 mm |
Onderdelen bijgevoegd | Pakkingset |
Product Name Description | Dompelbuis |
Productgroep | Switches accessories |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Sensorpocketmateriaal | Messing |
Standaard drukinlaat | ISO 7-1 |
Type | Accessory |
Type aanduiding | Dompelbuis |
Type drukinlaat | R |
Verpakking | Multi-verpakking |
Aansl.-lengte dompelbuis [mm] | 22 mm |
Ext. dompelbuis Ø [mm] | 15 mm |
Gebruikt in product |
CAS KPS MBC RT |
Grootte drukingangsaansl. [inch] | 1/2 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Int. dompelbuis Ø [mm] | 13.5 mm |
Interne/Externe drukinlaat | Extern |
Min. lengte dompelbuis [inch] | 4 3/8 in |
Min. lengte dompelbuis [mm] | 110 mm |
Onderdelen bijgevoegd | Pakkingset |
Product Name Description | Dompelbuis |
Productgroep | Switches accessories |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Sensorpocketmateriaal | Messing |
Standaard drukinlaat | ISO 7-1 |
Type | Accessory |
Type aanduiding | Dompelbuis |
Type drukinlaat | R |
Verpakking | Multi-verpakking |