Toebehoren schakelaars, DOMPELBUIS M22 X 1.5 /KPS
060L329566
DOMPELBUIS M22 X 1.5 /KPS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10
DOMPELBUIS M22 X 1.5 /KPS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10
Bruto gewicht | 129 Gram |
Netto gewicht | 123 Gram |
Volume | 0.074 Liter |
EAN | 5702423200726 |
Bruto gewicht | 129 Gram |
Netto gewicht | 123 Gram |
Volume | 0.074 Liter |
EAN | 5702423200726 |
Aansl.-lengte dompelbuis [mm] | 29 mm |
Ext. dompelbuis Ø [mm] | 15 mm |
Gebruikt in product |
CAS KPS MBC RT |
Grootte drukingangsaansl. [mm] | 22 x 1.5 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Int. dompelbuis Ø [mm] | 13.5 mm |
Interne/Externe drukinlaat | Extern |
Min. lengte dompelbuis [inch] | 2 3/8 in |
Min. lengte dompelbuis [mm] | 60 mm |
Product Name Description | Dompelbuis |
Productgroep | Switches accessories |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Sensorpocketmateriaal | Messing |
Standaard drukinlaat | ISO 261 |
Type | Accessory |
Type aanduiding | Dompelbuis |
Type drukinlaat | M |
Verpakking | Multi-verpakking |
Aansl.-lengte dompelbuis [mm] | 29 mm |
Ext. dompelbuis Ø [mm] | 15 mm |
Gebruikt in product |
CAS KPS MBC RT |
Grootte drukingangsaansl. [mm] | 22 x 1.5 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Int. dompelbuis Ø [mm] | 13.5 mm |
Interne/Externe drukinlaat | Extern |
Min. lengte dompelbuis [inch] | 2 3/8 in |
Min. lengte dompelbuis [mm] | 60 mm |
Product Name Description | Dompelbuis |
Productgroep | Switches accessories |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Sensorpocketmateriaal | Messing |
Standaard drukinlaat | ISO 261 |
Type | Accessory |
Type aanduiding | Dompelbuis |
Type drukinlaat | M |
Verpakking | Multi-verpakking |